??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-1400PG非标准网带链 (平格型)
SERIES
系列
T-1400 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种食品行业,以及包装机输送带
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
尼龙(PA6)
MBL
网带负载
POM为10500N/M
MBC
网带颜色
深蓝色
MBOR
网带开孔率
14%
WEIGHT
重量
8.05 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
L
标准节距的倍数
W
网带宽度
76.2 mm
MBT
网带宽度
非标准网带宽度: W=76.2*N+12.7*T
REMARK
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下载CAD模型
预览