??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
T-1600非标准TAB网带链
SERIES
系列
T-1600 系列
APPLICATION
Application
此网带加了TAB后可以起到导向作用,更利于水平侧弯运转
BRM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBWL
网带负载
15000N/M
MBOR
网带开孔率
55%
MBC
网带颜色
白色、蓝色
WEIGHT
重量
6.8 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
网带宽度
95.2 mm
L
标准节距的倍数
MBW
网带宽度
非标准网带宽度: W=19+76.2*N+12.7*T
REMARK
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下载CAD模型
预览