??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-1600PG非标准网带链 (平格型)
SERIES
系列
T-1600 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在肉、家禽、水果、蔬菜、面包、饮料各种物品水平转弯和低张力螺旋输送。
MBM
网带材质
POM
SJ
卡扣材质
POM
MBC
网带颜色
蓝色、白色
SC
卡扣颜色
黄色
PITCH
Pitch
P=25.4mm
SR
转弯半径
转弯内半径R=网带的宽度W的3倍
MBL
网带负载
15000N/M
MBOR
网带开孔率
55%
WEIGHT
重量
6.8 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
网带宽度
76.2 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
非标准网带宽度: W=76.2*N+12.7*T
RW
备注
T-1600平格型网带因模块的一端为一个长腰孔,模块对销轴的管控力差,因此网带转弯输送时,外侧的张紧力非常大,内侧张紧力为零,标配Ø5的销轴材质为PP,可换成金属轴提升网带张紧力
REMARK
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下载CAD模型
预览