??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2500PB网带链(平板型) W=85*N
SERIES
系列
T-2500 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在医药行业中小瓶、小罐输送,低张力,便于平稳过渡。
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
聚甲醛(POM)
MBC
网带颜色
咖啡色
MBL
网带负载
POM为5250N/M
WEIGHT
重量
6.1 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
85 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
下载CAD模型
预览