??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-3300C网带链
SERIES
系列
T-3300 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在物流分拣等行业,通过输送机下面结构变化,可以实现不同角度输送,达到高效便捷目的
MBM
网带材质
灰色聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C
BM
滚珠材质
白色聚甲醛(POM)
MOSS
销轴材质
聚丙烯(PP)
BPS
滚珠销轴
Ø4不锈钢304
MBL
网带负载(25°C)
27450N/M
MBOR
网带开孔率
18%
WEIGHT
网带绿色滚珠橡胶重量
11.5 Kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
257.6 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=257.6+50.8*N
下载CAD模型
预览