??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-3500B非标准网带链
SERIES
系列
T-3500 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
尼龙(PA6)
MBC
网带颜色
墨绿色
MBL
网带负载(25°C)
10500N/M
WEIGHT
重量
8.2 kg/m
N
标准模块宽度的倍数
T
非标准模块的倍数
W
网带宽度
76.2 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
非标准网带宽度 : W=76.2*N+12.7*T
REMARKA
备注
链轮与T-3500网带链轮同款
REMARKB
备注
链轮安装时任意摆放便于设计、安装
REMARKC
备注
此网带用于刀口过渡
REMARK
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下载CAD模型
预览