??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-500TL网带链 (突肋型)
SERIES
系列
T-500 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在大型杀菌机、大型储瓶台
TMBAPSMI
网带和销轴材质为
聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C,同时适用于耐酸环境
MBL
网带负载
PP为23400N/M
MBOR
网带开孔率
34%
MBC
网带颜色
灰色
WEIGHT
重量
12.50 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
151.3 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=151.3*N mm
REMARK
备注
网带两端加烫销尺寸4mm
下载CAD模型
预览