您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
23-夹钳
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
DDH-12265-A - 法兰底座·水平压紧式
07.04.2023
DDH-12275-A - 法兰底座·水平压紧式
28.04.2022
DDH-10247-A - 法兰底座·水平压紧式
07.04.2023
DDH-10249-A - 法兰底座·水平压紧式
07.04.2023
DDH-10101-A - 法兰底座·水平压紧式
28.04.2022
DDH-12050-A - 法兰底座·水平压紧式
07.04.2023
DDH-12130-A - 法兰底座·水平压紧式
07.04.2023
DDH-12132-A - 法兰底座·水平压紧式
07.04.2023
DDH-36301-A - 法兰底座·推拉压紧式
07.04.2023
DDH-36003-A - 法兰底座·推拉压紧式
07.04.2023
DDH-36330-A - 法兰底座·推拉压紧式
28.04.2022
DDH-305-EA - 法兰底座·推拉压紧式
28.04.2022
DDH-20820-A - 侧面安装底座·垂直压紧式
28.04.2022
DDH-20830-A - 侧面安装底座·垂直压紧式
28.04.2022
DDH-101-A,DDH-101-ASS - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-13009 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-11002-B - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-12050,DDH-12050-SS - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-12050-U,DDH-12050-USS - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-102-B - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-101-D - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-101-E - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-11412 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-11412,DDH-11421-SS - 夹钳·垂直式
24.05.2022
DDH-12130,DDH-12130-SS - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-12265 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-101-EI - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-12135 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-12137 - 夹钳·垂直式
07.04.2023
DDH-12145 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-12147 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-101-B - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-201 - 夹钳·垂直式
07.04.2023
DDH-20100 - 夹钳·水平式
28.04.2022
DDH-201-A,DDH-201-ASS - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-20300 - 夹钳·水平式
28.04.2022
DDH-201-C - 夹钳·水平式
28.04.2022
DDH-201-B - 夹钳·水平式
28.04.2022
DDH-21502-B,DDH-21502-BSS - 夹钳·水平式
29.04.2022
DDH-203-F,DDH-203-FSS - 夹钳·水平式
24.05.2022
DDH-225-D,DDH-225-DSS - 夹钳·水平式
28.04.2022
DDH-20235,DDH-20235-SS - 夹钳·水平式
28.04.2022
DDH-204-GB - 夹钳·水平式
28.04.2022
DDH-301-AM,DDH-301-AMSS - 夹钳·水平式
07.04.2023
DDH-36070 - 夹钳·水平式
07.04.2023
DDH-36006 - 夹钳·推拉式
28.04.2022
DDH-302-FM,DDH-302-FMSS - 夹钳·推拉式
28.04.2022
DDH-36204M,DDH-36204-MSS - 夹钳·推拉式
24.05.2022
DDH-36020M - 夹钳·推拉式
28.04.2022
DDH-302-DM - 夹钳·推拉式
28.04.2022
DDH-304-CM - 夹钳·推拉式
07.04.2023
DDH-305-CM - 夹钳·推拉式
28.04.2022
DDH-303-EM - 夹钳·推拉式
28.04.2022
DDH-304-EM - 夹钳·推拉式
07.04.2023
DDH-305-EM - 夹钳·推拉式
07.04.2023
DDH-305-HM - 夹钳·推拉式
28.04.2022
DDH-304-HM - 夹钳·推拉式
07.04.2023
DDH-20400 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-13005 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-20800 - 夹钳·垂直式
28.04.2022
DDH-12140 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-短实心压把直底座
28.04.2022
DDH-12142 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-长实心压把直底座
28.04.2022
DDH-12205 - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-12275 - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-12502-B - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-13002-B - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
07.04.2023
DDH-101-DI - 夹钳-直底座-垂直压紧式-U型压把直底座
07.04.2023
DDH-12055 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-定点压把直底座
07.04.2023
DDH-101-EL - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-101-H - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
07.04.2023
DDH-101-J - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-10247 - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-10444 - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-长实心压把法兰底座
28.04.2022
DDH-11401 - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-定点压把法兰底座
07.04.2023
DDH-11502-B - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-U型压把法兰底座
07.04.2023
DDH-12132 - 夹钳-法兰底座-垂直压紧式-长U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-12065 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-实心压把直底座
07.04.2023
DDH-12210 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-U型压把直底座
28.04.2022
DDH-12412 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-U型压把直底座
28.04.2022
DDH-14009 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-U型压把直底座
07.04.2023
DDH-12401 - 夹钳-直底座-垂直压紧式-定点压把直底座
07.04.2023
DDH-202-F - 夹钳-侧面安装底座-水平压紧式-U型压把侧面安装底座
28.04.2022
DDH-201-BHB - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-高U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-203-FL - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-长U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-20752-B - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-21382 - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-短开口压把法兰底座
28.04.2022
DDH-25382 - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-长开口压把法兰底座
28.04.2022
DDH-22502-B - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-22025 - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-低U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-22100 - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-U型压把法兰底座
24.05.2022
DDH-22165 - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-短U型压把法兰底座
28.04.2022
DDH-22185 - 夹钳-法兰底座-水平压紧式-长开口压把法兰底座
28.04.2022
DDH-201-I - 夹钳-直底座-水平压紧式-U型压把直底座
28.04.2022
DDH-201-AI - 夹钳-直底座-水平压紧式-实心压把直底座
07.04.2023
DDH-201-BI - 夹钳-直底座-水平压紧式-U型压把直底座
28.04.2022
DDH-225-DI - 夹钳-直底座-水平压紧式-U型压把直底座
28.04.2022
DDH-22105 - 夹钳-直底座-水平压紧式-U型压把直底座
28.04.2022
DDH-22382 - 夹钳-直底座-水平压紧式-短开口压把直底座
28.04.2022
DDH-26382 - 夹钳-直底座-水平压紧式-长开口压把直底座
28.04.2022
DDH-21383 - 夹钳-侧面安装底座-水平压紧式-短开口压把侧面安装底座
28.04.2022
DDH-25383 - 夹钳-侧面安装底座-推拉压紧式-长开口压把侧面安装底座
07.04.2023
DDH-301-BM - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程16.7mm
28.04.2022
DDH-301-CM - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程16.4mm
28.04.2022
DDH-30513 - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程76mm
07.04.2023
DDH-30607M - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程41.3mm
07.04.2023
DDH-31501 - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程30mm
07.04.2023
DDH-36003M - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程31.8mm
07.04.2023
DDH-36060 - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程28mm
07.04.2023
DDH-3630M - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程50.8mm
07.04.2023
DDH-36202M - 夹钳-万向安装-推拉压紧式-行程19mm
07.04.2023
DDH-36224M - 夹钳-万向安装-推拉压紧式-行程66.8mm
07.04.2023
DDH-FC - 夹钳-夹紧用前端金属配件用橡胶帽
28.04.2022
DDH-FC - 夹钳-夹紧用前端金属配件用橡胶帽
28.04.2022
DDH-CC - 夹钳-快速夹钳-夹紧用前端金属配件-尖头橡胶型
28.04.2022
DDH-SA - 夹钳-夹紧用前端金属配件用外六角螺栓型
28.04.2022
DDH-SF - 夹钳-夹紧用前端金属配件用万向调节型
28.04.2022
DDH-SF - 夹钳-快速夹钳-夹紧用前端金属配件-尖头橡胶型
18.04.2022
DDH-FW - 夹钳-夹紧用前端金属配件用垫圈
06.04.2023
DDH-BR - 夹钳-夹紧用前端金属配件用定位卡
09.09.2022
DDH-NC - 夹钳-夹紧用前端金属配件用橡胶帽
09.09.2022
DDH-NC - 夹钳-夹紧用前端金属配件用橡胶帽
09.09.2022
DDH-36203M - 夹钳-辅助固定座
06.04.2023
DDH-36205M - 夹钳-辅助固定座
09.09.2022
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎