T320-9301-02
Jacob
Cable connector
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/kabelverbinder/t320_93xx_02_asmtab.prj},{NB=T320-9301-02},{ARTNR=T320-9301-02},{ZZ=beinhaltet Befestigungsadapter mit zusätzlicher Zugentlastung},{P=3},{ARTNRX=T320-9301-02},{NNCUSTOM=T320-9xxx-zz},{NTCUSTOM=Kabelverbindungsmuffe},{NBCUSTOM=T320-9301-02},{LINACUSTOM=T320-9301-02},{C1=5 - 12},{L=157},{L1=102},{L2=42},{SW=24},{H=26.5},{H1=20},{INSTDM=1.5},{STGEW=65},{MATK=PA6 GF30 V-0},{MATD=PA6 V-0},{MATDI=PA6 V-2 / Elastomere},{MATD1=PC V-2},{MATD2=PA},{PACK=1},{IP=IP68},{ARTNR1=50.620},{PPATH=kabelverbindungsmuffe_kvm/parts/t320_9xxx_xx_asmtpl.prj},{TEMPV=-25},{TEMPH=85},{NORM=CE},{ZUL=VDE - in Bearbeitung},{NDM=11.60},{VERS=2.000},{INFO=Montageanleitung},{CTN=8536 90 10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article No.
T320-9301-02
T320-9301-02
ZZ
Zugentlastung
beinhaltet Befestigungsadapter mit zusätzlicher Zugentlastung
beinhaltet Befestigungsadapter mit zusätzlicher Zugentlastung
P
Polanzahl
3
3
C1
Clamping range
5 - 12
mm
L
Length
157
157
mm
L1
Length
102
102
mm
L2
Width
42
42
mm
SW
Width Across Flats 1
24
mm
H
Height
26.5
mm
H1
Height
20
20
mm
INSTDM
Installation torque
1.5
Nm
STGEW
Unit weight
65
65
g
MATK
Connecting box
PA6 GF30 V-0
MATD
Hutmutter
PA6 V-0
MATDI
Cover inner parts
PA6 V-2 / elastomers
MATD1
Inline splicing connector
PC V-2
MATD2
Mounting carrier
PA
PACK
Packaging Unit
1
PCS
IP
Protection grade
IP68
TEMPV
Temperature range
-25
°C
TEMPH
Temperature range
85
°C
NORM
Prüfnorm EN 60670-1
CE
ZUL
Approval
VDE - in Bearbeitung
VDE
INFO
Montageanleitung
Montageanleitung
CTN
Customs tariff number
8536 90 10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸