TAM20-M4-L8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tam20.prj},{NB=TAM20-M4-L8},{CODE=TAM20},{TYPE=Combined type, with flat washer and spring washer},{THREAD=Coarse tooth},{MAT=OCr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{STR=A2-70},{APP=GB9074.17-1988},{M=4},{L=8},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
TAM20
TYPE
type
Combined type, with flat washer and spring washer
THREAD
thread
Coarse tooth
MAT
National standard material
OCr18Ni9
MAT1
Equivalent material
SUS304
SUR
surface treatment
-
STR
strength grade
A2-70
APP
Applicable standards
GB9074.17-1988
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
L
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
P
P(pitch)
0.70
K
2.92
S
7
D1
D1(Spring washer)
6.78
DD1
d1(Spring washer)
3.78
TT1
t1(Spring washer)
1.2
D2
D2(Flat washer)
9
DD
d(Flat washer)
3.78
TT
t(Flat washer)
0.8
LINK
weblink
webxxx
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도