您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
弹簧
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
AAWA/AAUA 拉伸弹簧-超轻载型
26.01.2024
AAWF 拉伸弹簧-中重载型
26.01.2024
ABWU/ABUU/AAWU/AAUU 拉伸弹簧-中轻载型
26.01.2024
ABSW 压缩弹簧-滚珠滑套用
26.01.2024
ABWS/ABUS/AAWS/AAUS 拉伸弹簧-中载型
26.01.2024
ABWT/ABUT/AAWT/AAUT 拉伸弹簧-重载型
26.01.2024
ABWY/ABUY/AAWY/AAUY 拉伸弹簧-轻载型
26.01.2024
ADC01_06 扭簧
26.01.2024
ADJ02 氮气弹簧-头部安装U型
26.01.2024
ADJ12 氮气弹簧-头部安装定向型
26.01.2024
ADJ21 氮气弹簧安装用支架-头部安装限定型用
26.01.2024
ADJ51 氮气弹簧安装用支架-头部安装限定型用/头部安装万用型用
26.01.2024
ADL52 氮气弹簧-头部安装选择型-反作用力选择型
26.01.2024
ADL62 氮气弹簧-头部安装选择型-反作用力固定型
26.01.2024
ADL66 氮气弹簧-头部安装选择型-反作用力固定型
26.01.2024
afc01
26.01.2024
AFD01_11 拉伸弹簧支柱/带偏方半牙型
26.01.2024
AFG01_11 拉伸弹簧支柱-带一字槽带环槽半牙型
26.01.2024
AFH01_11 拉伸弹簧支柱-一字槽带环槽全牙型
26.01.2024
AFJ01_11 拉伸弹簧支柱-内六角孔型
26.01.2024
AFK01_11 拉伸弹簧支柱-六角型
26.01.2024
AFL01_11 拉伸弹簧支柱-缺口孔型
26.01.2024
AFM01_11 拉伸弹簧支柱-带一字槽半牙型
26.01.2024
AFN01_11拉伸弹簧支柱/带偏方全牙型
26.01.2024
AFP01_31 拉伸弹簧支柱-L型
26.01.2024
AGTV 氮气弹簧-头部安装限定型/反作用力选择型
26.01.2024
AGTW 氮气弹簧-头部安装万向型
26.01.2024
AGTX 氮气弹簧-头部安装限定型/反作用力固定型
26.01.2024
AGTY 氮气弹簧-头部安装限定型/反作用力固定型
26.01.2024
ANWL 压缩弹簧-内径基准型
26.01.2024
ANWM 压缩弹簧-内径基准型
26.01.2024
ASWB 超重载型-矩形弹簧-棕色
26.01.2024
ASWC 矩形弹簧-超轻载弹簧-紫色
26.01.2024
ASWF 矩形弹簧-极轻载荷弹簧-黄色
26.01.2024
ASWH 重载型-矩形弹簧-绿色
26.01.2024
ASWL 轻载型-矩形弹簧-蓝色
26.01.2024
ASWM 中载型-矩形弹簧-红色
26.01.2024
ASWR 矩形弹簧-高压缩量弹簧-象牙色
26.01.2024
ASWS 矩形弹簧-中压缩量弹簧-橙色
26.01.2024
ASWU 超压缩量型-矩形弹簧-浅蓝色
26.01.2024
ASWY 超大压缩量型-矩形弹簧-浅绿色
26.01.2024
AUBB 圆线螺旋弹簧-外径基准型(不锈钢)允许位移量L×(15~25)%
26.01.2024
AUF/AUR/AUV/AUY 圆线螺旋弹簧-外径基准型(不锈钢)允许位移量L×(45~75)%
26.01.2024
AUL/AUTT 圆线螺旋弹簧-外径基准型(不锈钢)允许位移量L×(27~40)%
26.01.2024
AUM/AUH 圆线螺旋弹簧-外径基准型(不锈钢)允许位移量L×(28~30)%
26.01.2024
AVUM/AVUL/AVUF/AVUR 圆线螺旋弹簧-内径基准型(不锈钢)允许位移量L×(35~60)%
26.01.2024
AWB 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×25%
26.01.2024
AWF 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×45%
26.01.2024
AWH 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×(20~30)%
26.01.2024
AWL 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×40%
26.01.2024
AWM 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×(27~35)%
26.01.2024
AWR 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×75%
26.01.2024
AWT 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×(35~40)%
26.01.2024
AWY 圆线螺旋弹簧-外径基准型(弹簧钢)允许位移量L×75%
26.01.2024
PLN01_02 蝶形弹簧
26.01.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎