3830130010020
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_383.prj},{NB=3830130010020},{ARTNR=3830130010020},{D4=108},{D1=100},{D5=111},{D=130},{D6=122},{B=20},{H1=27},{H2=14},{D3=20},{K=150},{D2=14},{SA=4},{DN1=100},{GEW=0.410},{PG=Flansche},{PUG=Tankwagenflansch},{NORM=i.A. DIN 28460},{AUS=geschmiedet},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AW 5754-0/H112}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part number
3830130010020
D4
Tube Ø
108
mm
D1
Inside Ø
100
mm
D5
Inside Ø
111
mm
D
Outside Ø
130
mm
D6
Outside Ø
122
mm
B
Height
20
mm
H1
Height
27
mm
H2
Height
14
mm
D3
Collar Bar
20
mm
K
Hole Circle Ø
150
mm
D2
Hole Ø
14
mm
SA
Bolt Number [Piece]
4
DN
NB
100
mm
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.410
BEZ
Article Indication
Tank Truck Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AW 5754-0/H112, angular, with Sealary Groove and O-Ring-Groove, sim. to DIN 28460
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Tank Truck Flanges
NORM
Standard
sim. to DIN 28460
AUS
Version
forged
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 573, EN AW 5754-0/H112
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도