??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
3.7 m
SC
Cobertura de Spray
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
51 mm
MAT
Material
Aço inoxidável e PTFE
OP
Operating Principle
Turbina movida a fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
3.4 to 13.8 bar
FRR
Faixa de vazão
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
121 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
20
MFP
Passagem livre máxima
840 micron
Baixar modelos em CAD
Previews