??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
3.7 m
SC
Cobertura de spray
MINTO
Apertura mínima del tanque
51 mm
MAT
Material
Acero inoxidable y PTFE
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
3.4 to 13.8 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
121 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron
Descarga de modelos CAD
Previews