??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
80 ft
SC
Распыление покрытия
180°
HT
Hub Type
3 nozzle hub
MINTO
Минимальное открытие бака
12.25 in.
MAT
Тип материала
Gears – 17-4PH stainless steel, O-rings – self-lubricating EPDM or Viton, Seals – high-performance spring-energized PTFE, Gear shaft bearing system – PTFE or oilite bearing, All other metallurgy – 316 stainless steel or Viton
OP
Принцип работы
Fluid-driven turbine
OPR
Диапазон рабочего давления
40 to 350 psi
FRR
Диапазон скорости потока
30 to 300 gpm
MAXTEMP
Максимальная температура
250 °F
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры