??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
80 ft
SC
スプレー適用範囲
180°
HT
ハブタイプ
ノズルハブ3個
MINTO
最小タンク開口部
12.25 in.
MAT
材質タイプ
ギア– 17-4PHステンレススチール、Oリング–自己潤滑EPDMまたはViton、シール–高性能バネ式PTFE、ギアシャフトベアリングシステム– PTFEまたはOilite製ベアリング、その他すべての冶金–316ステンレススチールまたはViton
OP
動作原理
流体駆動タービン
OPR
動作圧力範囲
40 to 350 psi
FRR
Flow Rate Range
30 to 300 gpm
MAXTEMP
最高温度
250 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
20
MFP
最大フリーパス
840 micron
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー