??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
TJ180-B (3 bicos, BSPT e desconexão rápida)
IC
Tamanho da conexão de entrada
2" BSPT (F) com 2-1/2" desconexão rápida (M)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
24.4 m
SC
Cobertura de Spray
180°
HT
Tipo de Hub
3 nozzle hub
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
311 mm
MAT
Tipo do Material
Engrenagens - aço inoxidável 17-4PH, O-rings - autolubrificante EPDM ou Viton, Vedações - PTFE energizado por mola de alto desempenho, Sistema de rolamento do eixo da engrenagem - PTFE ou rolamento de óleo, Todos os outros tipos de metalurgia - aço inoxidável 316 ou Viton
OP
Operating Principle
Turbina movida a fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
2.8 to 24 bar
FRR
Faixa de vazão
114 to 1136 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
121 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
20
MFP
Passagem livre máxima
840 micron
Baixar modelos em CAD
Previews