??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
80 ft
SC
Cobertura de Spray
180°
HT
Tipo de Hub
conexão pra 3 bicos
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
12.25 in.
MAT
Tipo do Material
Engrenagens - aço inoxidável 17-4PH, O-rings - autolubrificante EPDM ou Viton, Vedações - PTFE energizado por mola de alto desempenho, Sistema de rolamento do eixo da engrenagem - PTFE ou rolamento de óleo, Todos os outros tipos de metalurgia - aço inoxidável 316 ou Viton
OP
Operating Principle
Turbina movida a fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
40 to 350 psi
FRR
Faixa de vazão
30 to 300 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
250 °F
RSM
Malha de Filtro Recomendada
20
MFP
Passagem livre máxima
840 micron
Baixar modelos em CAD
Previews