??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
80 ft
SC
Cobertura de spray
180°
HT
Tipo de cubo
Cabeza con 3 boquillas
MINTO
Apertura mínima del tanque
12.25 in.
MAT
Tipo Material
Engranajes: acero inoxidable 17-4PH, juntas tóricas: EPDM o Viton® autolubricantes, sellos: PTFE activado por resorte de alto rendimiento, sistema de cojinetes del eje de engranajes: cojinetes de PTFE u oilite, todos los demás metales: acero inoxidable 316 o Viton
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
40 to 350 psi
FRR
Rango de velocidad de flujo
30 to 300 gpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
250 °F
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron
Descarga de modelos CAD
Previews