??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
80 ft
SC
Spray Coverage
180°
HT
Tipo di testa
Testa con 3 ugelli
MINTO
Minimum Tank Opening
12.25 in.
MAT
Materiale
Ingranaggi - acciaio inossidabile 17-4PH, O-ring - EPDM o Viton autolubrificanti, Guarnizioni - PTFE caricato a molla ad alte prestazioni, Sistema di supporto dell'gambo degli ingranaggi - PTFE o cuscinetto in oilite, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316 o Viton
OP
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
40 to 350 psi
FRR
Portata del flusso
30 to 300 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
250 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Download modelli CAD
Anteprime