??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
80 ft
SC
Spray Coverage
180°
HT
Düsenkopf Typ
Düsenkopf mit 3 Düsen
MINTO
Minimum Tank Opening
12.25 in.
MAT
Material
Zahnräder - 17-4PH Edelstahl, O-Ringe - selbstschmierend EPDM oder Viton, Dichtungen - Hochleistungs-PTFE mit Federspannung, Getriebewellenlager - PTFE oder Oilitlager, Alle anderen Metalle - Edelstahl 316 oder Viton
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
OPR
Betriebsdruckbereich
40 to 350 psi
FRR
Flow Rate Range
30 to 300 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
250 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten