??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
B18250A (BSPT)
IC
Входное присоединение
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
2.4 m
SC
Распыление покрытия
360°
MINTO
Минимальное открытие бака
60 mm
MAT
материал
Bearing retainers – Kolsterised stainless steel, Sleeves – 50% stainless steel PTFE, All other metallurgy – 316 stainless steel with Ryton® (polyphenylene sulfide)
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
0.7 to 4.1 bar
FRR
Диапазон скорости потока
48 to 205 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
177 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры