??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
B18250A (BSPT)
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
2.4 m
SC
Cobertura de spray
360°
MINTO
Apertura mínima del tanque
60 mm
MAT
Material
Retenedores de cojinetes: acero inoxidable, Mangas- 50% de PTFE de acero inoxidable, resto de la metalurgia: acero inoxidable 316 con Ryton® (sulfuro de polifenileno)
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 4.1 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
48 to 205 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
177 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
200
MFP
Pasaje libre máximo
74 micron
Descarga de modelos CAD
Previews