??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PN
Articolo
18250A (NPT)
IC
Filettatura di ingresso
3/4" NPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
8 ft
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
2.38 in.
MAT
Materiale
Fermi dei cuscinetti - acciaio inossidabile, Manicotti - 50% acciaio inossidabile PTFE, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316 con Ryton® (solfuro di polifenilene)
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
10.0 to 60 psi
FRR
Portata del flusso
10.5 to 55 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
350 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Download modelli CAD
Anteprime