??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
B21400A (BSPT)
IC
インレット接続サイズ
3/4" BSPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
1.5 m
SC
スプレー適用範囲
360°
MINTO
最小タンク開口部
60 mm
MAT
材質タイプ
ベアリングリテーナー–Kolsterisingステンレススチール、スリーブ– 50%ステンレススチールPTFE、その他すべての冶金–316ステンレススチールとRyton®(ポリフェニレンサルファイド)
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
0.7 to 4.1 bar
FRR
Flow Rate Range
23 to 82 lpm
MAXTEMP
最高温度
177 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー