??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
B21400A (BSPT)
IC
Tamanho da conexão de entrada
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
1.5 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
60 mm
MAT
Tipo do Material
Retentores de rolamento - Aço inoxidável Kolsterizado, Mangas - 50% PTFE de aço inoxidável, Todos os outros tipos de metalurgia - Aço inoxidável 316 com Ryton® (sulfeto de polifenileno)
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
0.7 to 4.1 bar
FRR
Faixa de vazão
23 to 82 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
177 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron
Baixar modelos em CAD
Previews