??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
B21400A (BSPT)
IC
Filetage d'admission
3/4" BSPT (F)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
1.5 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
60 mm
MAT
Matiére
Retenues de palier - acier inoxydable Kolsterisé, Manchons - 50% d'acier inoxydable PTFE, Toutes les autres métallurgies - acier inoxydable 316 avec Ryton® (sulfure de polyphénylène)
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 4.1 bar
FRR
Flow Rate Range
23 to 82 lpm
MAXTEMP
Température maximale
177 °C
RSM
Tamis recommandé
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Modèles CAO générés
Aperçus 3D