??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
100 ft
SC
Couverture de pulvérisation
360°
HT
Type de tête
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
in.
MAT
Matériel
Engrenages - acier inoxydable 17-4PH, système de palier d'arbre d'engrenage - palier en PTFE ou en oléite, joints toriques - EPDM ou Viton® autolubrifiants, joints - PTFE à ressort haute performance, toutes les autres métallurgies - acier inoxydable 316.
OP
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
40 to 350 psi
FRR
Flow Rate Range
30 to 300 gpm
MAXTEMP
Température maximale
250 °F
RSM
Tamis recommandé
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Modèles CAO générés
Aperçus 3D