??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
100 ft
SC
Spray Coverage
360°
HT
Tipo di testa
MINTO
Minimum Tank Opening
in.
MAT
Materiale
Ingranaggi - acciaio inossidabile 17-4PH, sistema di supporto dell'gambo degli ingranaggi - cuscinetto in PTFE o oilite, O-ring - EPDM o Viton® autolubrificante, guarnizioni - PTFE ad alte prestazioni con alimentazione a molla, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316
OP
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
40 to 350 psi
FRR
Portata del flusso
30 to 300 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
250 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Download modelli CAD
Anteprime