??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
6.5 ft
SC
スプレー適用範囲
360°
MINTO
最小タンク開口部
1.5 in.
MAT
素材
POMまたはPVDF
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
20 to 70 psi
FRR
Flow Rate Range
4.0 to 7.5 gpm
MAXTEMP
最高温度
160 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー