??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
6.5 ft
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
1.5 in.
MAT
Material
POM ou PVDF
OP
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
20 to 70 psi
FRR
Faixa de vazão
4.0 to 7.5 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
160 °F
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron
Baixar modelos em CAD
Previews