??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
2 m
SC
Cobertura de spray
360°
MINTO
Apertura mínima del tanque
37 mm
MAT
Material
POM o PVDF
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.4 to 4.8 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
15.9 to 29 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
70 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
200
MFP
Pasaje libre máximo
74 micron
Descarga de modelos CAD
Previews