??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
6.5 ft
SC
Couverture de pulvérisation
360°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
1.5 in.
MAT
Matériel
POM ou PVDF
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
20 to 70 psi
FRR
Flow Rate Range
4.0 to 7.5 gpm
MAXTEMP
Température maximale
160 °F
RSM
Tamis recommandé
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Modèles CAO générés
Aperçus 3D