??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
6.5 ft
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
1.5 in.
MAT
Material
POM oder PVDF
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
20 to 70 psi
FRR
Flow Rate Range
4.0 to 7.5 gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
160 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten