??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
3 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
152 mm
MAT
Material
Latão, 303 ou 316 aço inoxidável
OP
Operating Principle
Estacionário fixo
OPR
Faixa de Pressão Operacional
1.4 to 3.4 bar
FRR
Faixa de vazão
35 to 301 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
100 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
16 to 100
MFP
Passagem livre máxima
1190 to 150 micron
Baixar modelos em CAD
Previews