??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
3 m
SC
Cobertura de spray
360°
MINTO
Apertura mínima del tanque
152 mm
MAT
Material
Bronce, acero inoxidable 303 ó 316
OP
Principio de operación
Estacionarias Fijas
OPR
Operating Pressure Range
1.4 to 3.4 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
35 to 301 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
100 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
16 to 100
MFP
Pasaje libre máximo
1190 to 150 micron
Descarga de modelos CAD
Previews