??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
3 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
152 mm
MAT
Matériel
Laiton, acier inoxydable 303 ou 316
OP
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
OPR
Plage de pression de fonctionnement
1.4 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
35 to 301 lpm
MAXTEMP
Température maximale
100 °C
RSM
Tamis recommandé
16 to 100
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 150 micron
Modèles CAO générés
Aperçus 3D