??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1-1/2" NPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
50 ft
SC
Spray Coverage
360°
HT
Düsenkopf Typ
CIP
MINTO
Minimum Tank Opening
in.
MAT
Material
Edelstahl 316, PTFE und UHMW-PE
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
OPR
Betriebsdruckbereich
60 to 200 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
250 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten