??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
2" NPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
100 ft
SC
スプレー適用範囲
360°
HT
ハブタイプ
SL
シャフトの長さ
ft
MINTO
最小タンク開口部
in.
MAT
材質タイプ
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
動作原理
モーター駆動
OPR
動作圧力範囲
50 to 250 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
最高温度
200 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
100
MFP
最大フリーパス
150 micron
FLANGE
フランジオプション
追加フランジオプションの詳細については、スプレーイングシステムスまでお問い合わせください
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー