??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
2" NPT (F)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
100 ft
SC
Cobertura de Spray
360°
HT
Tipo de Hub
SL
Comprimento do eixo
ft
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
in.
MAT
Tipo do Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Operating Principle
Movido a motor
OPR
Faixa de Pressão Operacional
50 to 250 psi
FRR
Faixa de vazão
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
200 °F
RSM
Malha de Filtro Recomendada
100
MFP
Passagem livre máxima
150 micron
FLANGE
Opções de flange
Entre em contato com Spraying Systems Co. para obter detalhes sobre opções de flange adicionais
Baixar modelos em CAD
Previews