??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
4.9 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
56 mm
MAT
Material
OP
Operating Principle
Velocidade constante movida a fluido
OPR
Faixa de Pressão Operacional
2.1 to 6.2 bar
FRR
Faixa de vazão
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
70 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
200
MFP
Passagem livre máxima
74 micron
Baixar modelos em CAD
Previews