??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/2" BSPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
9.1 m
SC
スプレー適用範囲
360°
SL
シャフトの長さ
m
MINTO
最小タンク開口部
95 mm
MAT
素材
316ステンレススチール、PTFEおよびフッ素ゴム
OP
動作原理
モーター駆動
OPR
動作圧力範囲
50 to 300 bar
FRR
Flow Rate Range
32.6 to 142 lpm
MAXTEMP
最高温度
80 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
100
MFP
最大フリーパス
150 micron
FLANGE
フランジオプション
追加フランジオプションの詳細については、スプレーイングシステムスまでお問い合わせください
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー