??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/2" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
9.1 m
SC
Spray Coverage
360°
SL
Lunghezza dell'gambo
m
MINTO
Minimum Tank Opening
95 mm
MAT
Materiale
Acciaio inossidabile 316, PTFE e gomma fluorurata
OP
Operating Principle
Azionato dal motore
OPR
Operating Pressure Range
50 to 300 bar
FRR
Portata del flusso
32.6 to 142 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
80 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
FLANGE
Opzioni della flangia
Contattare Spraying Systems Co. per i dettagli sulle opzioni di flange aggiuntive
Download modelli CAD
Anteprime