??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
3820130010020
D4
Rohr-Ø
108 mm
D1
Innen-Ø
100 mm
D5
Innen-Ø
111 mm
D
Außen-Ø
130 mm
D6
Außen-Ø
122 mm
B
Höhe
20 mm
H1
Höhe
27 mm
H2
Höhe
14 mm
D3
Bundsteg
20 mm
K
Lochkreis-Ø
150 mm
D2
Loch-Ø
14 mm
SA
Schraubenanzahl [Stk.]
4
DN
100 mm
GEW
Theoretisches Gewicht [kg/Stk.]
0.410
BEZ
Artikel-Bezeichnung
Tankwagenflansch, Aluminium nach EN 573, EN AW 5754-0/H112, eckig, mit Dichtrille, i.A. DIN 28460
PG
Produktgruppe
Flansche
PUG
Produktuntergruppe
Tankwagenflansche
NORM
Norm
i.A. DIN 28460
AUS
Ausführung
geschmiedet
WERK
Vormaterial
Aluminium, EN 573, EN AW 5754-0/H112
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung