TAR01-M2-L4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tar01_04.prj},{NB=TAR01-M2-L4},{CODE=TAR01},{TYPE=Hexagon socket flat head screws},{MAT=10B21},{HRD=37-42HRC},{SUR=black coating},{STRENGTH=10.9},{M=2.0},{MPOOL=2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,16},{L=4},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TAR01
TAR01
TYPE
类型
内六角平圆头螺钉
MAT
材质
10B21
10B21
HRD
硬度
37-42HRC
37-42HRC
SUR
表面处理
发黑
发黑
STRENGTH
强度等级
10.9
10.9
M
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
mm
L
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
mm
P
螺距P
0.40
0.40
mm
D
3.5
3.5
mm
K
1.30
1.30
mm
S
1.35
1.35
mm
HH
h min
0.60
0.60
mm
DD
d
2.5
2.5
mm
AA
a
0.8
0.8
mm
LINK
网站
网站链接
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸