??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
TAS25
TYPE
type
Retaining ring for shaft
MAT
material
SUS304
HDR
hardness
37~46HRC
SPE
specification
DD
Basic dimensions
1.1
DD1TOL
tolerance
0/-0.1
D
4.5 mm
H
0.60 mm
TT
Basic dimensions
0.25
TT1TOL
tolerance
±0.03
APP
Basic dimensions
1.2
APPTOL
tolerance
±0.05
LOAD
Load
196 N
LINK
Website link
Website link
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение