TB10-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/tb/tb_10.prj},{NB=TB10-044(0)},{CODE=TB10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=6.5},{SX=0.0},{S1=11},{F1=72},{S2=13.2},{F2=86},{S3=14.9},{F3=97},{SN=16.5},{FN=108},{SB=18.5},{FB=120},{MAT=Cr-Si},{D=1.5},{DE=9.4},{D1=1.500},{RG1=6.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
TB10-044
TB10-044
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
6.5
6.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
F1
Force
72
72
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
86
86
N
S3
14.9
14.9
mm
F3
Force
97
97
N
SN
Maximum operating deflection
16.5
16.5
mm
FN
Force
108
108
N
SB
Solid deflection
18.5
18.5
mm
D
Cross wire section
1.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도