??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TBF26
TYPE
类型
高脚型
MAT1
材质 (国标)
0Cr18Ni9
MAT2
材质 (相当)
SUS304
SUR
表面处理
-
M
mm
AA
a
26.0 mm
BB
b
16 mm
DD
d
5.3 mm
H
33 mm
D
12.0 mm
K
12.0 mm
LINK
网站链接
网站链接
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注