??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MODELLO
Modell
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
1 mm
D
Durchmesser Kammer
25 mm
DS
Kolben Durchmesser
15 mm
G
11.5 mm
R
Rillenradius
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Befestigungsgewinde
M5 x 6 (2x)
MB
Beladen/Entladen/Befestigen
M6 x 11 mm
J
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
14 mm
IN
Anfangskraft
360 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Gas Volumen
Litri
PESO
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung