??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
MODELLO
Model
CORSAMAX
Max zdvih
mm
CU
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
A
Bezpečnostní extra dráha
1 mm
D
Průměr komory
25 mm
DS
Průměr pístu
15 mm
G
11.5 mm
R
Rádius hrdla
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Závity pro upevnění
M5 x 6 (2x)
MB
Zatížení/Uvolnění/Upevnění
M6 x 11 mm
J
Rozteč fixační otvory
14 mm
IN
Počáteční síla
360 daN
FIN
Konečná síla
daN
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
/
VOLUMEGAS
objem plynu
Litri
PESO
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze